Résumé de section
-
Telecontrol Configurator
Automation
Dieses Video zeigt die Konfiguration eines IEC 60870-5-104- und IEC 60870-5-101-Slaves in WAGO Telecontrol und erläutert den Aufbau der Kommunikation zwischen Unterstation und Netzleitstelle anhand von Datenpunktlisten, Typkennungen, Zeitstempeln, Meldungen, Befehlen und Messwerten. Darüber hinaus werden die allgemeinen Kommunikationseinstellungen, das Verhalten bei Verbindungsaufbau und -ausfall, die Zeitsynchronisation sowie die praktische Anlage und Prüfung von Datenpunkten mit dem Tool WinPP erklärt, um Fernwirkanwendungen gemäß den Vorgaben des Netzbetreibers umzusetzen.
In diesem Tutorial lernst du, ...
#1 Telecontrol Configurator | Telecontrol Basics
#2 Telecontrol Configurator | Telecontrol IEC60870 – Slave
#3 Telecontrol Configurator | Telecontrol IEC60870 - Master
#4 Telecontrol Configurator | Telecontrol IEC61850 - Client & Server
#5 Telecontrol Configurator | Telecontrol Zeitstempel
Bevor du startest, beachte bitte folgende Hinweise:
Audio- und Videoinhalte
Dieses Tutorial enthält Video- und/oder Audioinhalte. Für ein optimales Lernerlebnis empfehlen wir dir, Kopfhörer oder Lautsprecher zu nutzen.
Optimale Darstellung
Die Lerninhalte sind für die Nutzung am Laptop oder Desktop-PC optimiert und wurden nicht konsequent nach dem Mobile-First-Prinzip entwickelt. Für die bestmögliche Darstellung empfehlen wir einen möglichst großen Bildschirm.
Viel Erfolg und Freude beim Lernen!
Hi, ich bin Daniel und seit 2023 bei WAGO. Als Videoproduzent bin ich Teil des Support-Teams und erstelle gemeinsam mit den technischen Experten des Supports Videotutorials zu unseren Produkten und Lösungen.
Nous sommes très intéressés par l'amélioration constante du contenu de la plateforme. N'hésitez pas à nous faire part de tes retours !