Automation
Dieses Tutorial zeigt, wie in CODESYS 3.5 ein PFC als Modbus TCP Master und ein Feldbuskoppler als Modbus TCP Slave konfiguriert werden, um die Kommunikation mit angeschlossenen Ein- und Ausgangsmodulen herzustellen. Dabei werden die Netzwerkkonfiguration, die Einrichtung von Modbus-Kanälen für digitale und analoge Signale sowie die Zuordnung von Variablen zur Nutzung der E/A-Daten in der Applikation erläutert.
In diesem Tutorial lernst du, ...
#1 Modbus TCP in CODESYS 3.5 | PFC als Master and Feldbuskoppler als Slave
#2 Modbus RTU | Konfiguration einer Modbus RTU Schnittstelle
#3 Modbus TCP in CODESYS 3.5 | PFC als Slave
#4 Modbus TCP in CODESYS 3.5 | Mit Function Code 23 alle Module in einem Array erfassen
Bevor du startest, beachte bitte folgende Hinweise:
Audio- und Videoinhalte
Dieses Tutorial enthält Video- und/oder Audioinhalte. Für ein optimales Lernerlebnis empfehlen wir dir, Kopfhörer oder Lautsprecher zu nutzen.
Optimale Darstellung
Die Lerninhalte sind für die Nutzung am Laptop oder Desktop-PC optimiert und wurden nicht konsequent nach dem Mobile-First-Prinzip entwickelt. Für die bestmögliche Darstellung empfehlen wir einen möglichst großen Bildschirm.
Viel Erfolg und Freude beim Lernen!
Hi, ich bin Daniel und seit 2023 bei WAGO. Als Videoproduzent bin ich Teil des Support-Teams und erstelle gemeinsam mit den technischen Experten des Supports Videotutorials zu unseren Produkten und Lösungen.
Nous sommes très intéressés par l'amélioration constante du contenu de la plateforme. N'hésitez pas à nous faire part de tes retours !